Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 17.9 mm 12.0 mm Niebieski TPE

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów metrycznych, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z niebieskiego TPE.
Numer produktu Essentra:

20591809

Numer produktu produkcyjny:

20591809

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,2549 zł
5000 - 24999 0,1821 zł
25000 + 0,1638 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

127,45 zł

500 x 0,2549 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne standardy gwintów Metryczny
Rozmiar gwintu M16
Kolor Niebieski
Pełny materiał Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt