Menu Search

Miękka nasadka radełkowana 24.9 mm 20.2 mm Niebieski TPE

Miękkie nasadki radełkowane to proste zabezpieczenie gwintów UNF, a ich radełkowana powierzchnia zewnętrzna ułatwia chwycenie oraz ciaśniejsze dopasowanie do chronionego elementu. Charakteryzują się łatwym montażem. Wytrzymują temperaturę od -60°C do 135°C. Są wykonane z niebieskiego TPE.
Numer produktu Essentra:

20591892

Numer produktu produkcyjny:

20591892

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 2999 0,3891 zł
3000 - 14999 0,2779 zł
15000 + 0,2501 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 3000

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

116,73 zł

300 x 0,3891 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne standardy gwintów UNF Threads
Rozmiar gwintu 7/8" x 14
Kolor Niebieski
Pełny materiał Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt