Menu Search

Nasadka na żeńską część złącz z o-ringiem 14.0 mm 18.0 mm Czarny LDPE

Te nasadki na złącza z o-ringiem służą do szczelnego zabezpieczania złączek hydraulicznych. Są dłuższe po stronie zewnętrznej. Wyposażono je też w uformowany pierścień ustalający, który wciska się na złącze, aby zapewnić dodatkową ochronę. Zostały wykonane z LDPE.
Numer produktu Essentra:

20571009

Numer produktu produkcyjny:

20571009

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 2499 0,3403 zł
2500 - 12499 0,243 zł
12500 + 0,2187 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

85,08 zł

250 x 0,3403 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 24.4 mm
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
L 13.8 mm
L1 10.2 mm
Specyfikacja rury DIN DIN 43650
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) DIN 43650
Kolor Czarny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt