Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Materiał | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5452 zł - 1,3358 zł | 2135 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
||
0,6135 zł - 0,6135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,7695 zł - 1,7289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
0,6763 zł - 1,6569 zł | 1365 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,6763 zł - 1,6569 zł | 900 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,251 zł - 0,6149 zł | 895 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,9356 zł - 0,9356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
1,1922 zł - 1,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
2,9841 zł - 2,9841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,5731 zł - 1,4041 zł | 900 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
10257203 | 0,5159 zł - 1,264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
0,9141 zł - 2,0631 zł | 700 Na stanie |
Czarny
|
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,3123 zł - 0,7652 zł | 500 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,5006 zł - 1,2265 zł | 1400 Na stanie |
Biały
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
0,2551 zł - 0,6252 zł | 500 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
1,1741 zł - 1,1741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
0,4783 zł - 1,1718 zł | 421 Na stanie |
Czarny
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.