Menu Search

Nasadki okrągłe - standardowe

Na stanie

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.
  • Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.
  • Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
74 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Materiał d h Typ Kup
0,5006 zł - 1,2265 zł 1200 Na stanie
Biały
LDPE
25.0 mm
1
0,2551 zł - 0,6252 zł 500 Na stanie
Czarny
LDPE
15.8 mm
13.3 mm
1
3,0399 zł - 3,0399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
24.0 mm
LDPE
28.0 mm
20.0 mm
4
0,6763 zł - 1,6569 zł 1365 Na stanie
Biały
LDPE
30.0 mm
1
0,6763 zł - 1,6569 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
30.0 mm
1
0,251 zł - 0,6149 zł 895 Na stanie
Biały
LDPE
15.8 mm
13.3 mm
1
0,9356 zł - 0,9356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
10.0 mm
LDPE
3.0 mm
8.0 mm
4
2,496 zł - 2,496 zł 2 Na stanie
Czarny
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
3,1654 zł - 3,1654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
3,8765 zł - 3,8765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
2,3845 zł - 2,3845 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
3,1654 zł - 3,1654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
4,769 zł - 4,769 zł 100 Na stanie
Czarny
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
3,5419 zł - 3,5419 zł 750 Na stanie
Czarny
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
  • z 4
Nasadka okrągła 25.0 mm LDPE Biały

10257555

Przedział cen netto
1,2265 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 15.8 mm LDPE Czarny

10104590

Przedział cen netto
0,6252 zł - 0,2551 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10116562

Przedział cen netto
3,0399 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Biały

10257265

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
1365 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Czarny

10257302

Przedział cen netto
1,6569 zł - 0,6763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka okrągła 15.8 mm LDPE Biały

10104606

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
895 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    1
Nasadka okrągła 3.0 mm LDPE Czarny

10116432

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Czarny

10402986

Przedział cen netto
2,496 zł - 2,496 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    3
Nasadka okrągła 28.0 mm LDPE Czarny

10403020

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    3
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 16.0 mm PVC Czarny

10404317

Przedział cen netto
3,8765 zł - 3,8765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 20.0 mm LDPE Biały

10402979

Przedział cen netto
2,3845 zł - 2,3845 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    3
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 10.0 mm PVC Czarny

10404294

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła o wysokiej wytrzymałości 20.0 mm PVC Czarny

10404331

Przedział cen netto
4,769 zł - 4,769 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
Nasadka okrągła 30.0 mm LDPE Czarny

10403044

Przedział cen netto
3,5419 zł - 3,5419 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    3