Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: PVC, Nylon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6228 zł - 1,523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
19,0761 zł - 19,0761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
2,6468 zł - 10,2905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
3,5636 zł - 10,7295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 50 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
8,4364 zł - 8,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
14,5302 zł - 14,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
12,6058 zł - 12,6058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
3,8068 zł - 3,8068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
10,04 zł - 10,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
14,0561 zł - 14,0561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
3,1793 zł - 3,1793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
13,5819 zł - 13,5819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
0,2175 zł - 0,5329 zł | 3598 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
10202616 | 0,6553 zł - 1,6057 zł | 24134 Na stanie |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|
1,8238 zł - 4,4685 zł | 60 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
0,1408 zł - 0,345 zł | 3290 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
1,341 zł - 3,2856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
10,3298 zł - 25,308 zł | 2250 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.