Menu Search

Nasadki okrągłe - stożkowe

Na stanie

Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

Grupa SR: SR1520, SRF0071, SRF0069

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H d h Kup
10,3298 zł - 25,308 zł 2250 Na stanie
16.0 mm
20.0 mm
0,2175 zł - 0,5329 zł 3598 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
1,2103 zł - 2,9654 zł 143 Na stanie
25.0 mm
30.0 mm
0,1715 zł - 0,4202 zł 9243 Na stanie
5,3128 zł - 5,3128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
25.0 mm
10,9046 zł - 10,9046 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
26.0 mm
13,3031 zł - 13,3031 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
27.5 mm
19,0761 zł - 19,0761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90.0 mm
31.0 mm
0,6228 zł - 1,523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
10.0 mm
1,8825 zł - 1,8825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
13.0 mm
2,3705 zł - 2,3705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
17.0 mm
3,1793 zł - 3,1793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
20.0 mm
3,8068 zł - 3,8068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
24.0 mm
10,04 zł - 10,04 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
30.0 mm
12,6058 zł - 12,6058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
34.0 mm
13,5819 zł - 13,5819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
22.0 mm
0,1181 zł - 0,2893 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
9.0 mm
2,3148 zł - 5,6712 zł 150 Na stanie
5.0 mm
11.0 mm
0,1784 zł - 0,4372 zł 99 Na stanie
6.0 mm
12.0 mm
  • z 5
Tulejka stożkowa 16.0 mm PVC Biały

10338117

Przedział cen netto
25,308 zł - 10,3298 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 8.0 mm PVC Biały

10336397

Przedział cen netto
0,5329 zł - 0,2175 zł

Zapasy magazynowe
3598 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 25.0 mm PVC Biały

10336373

Przedział cen netto
2,9654 zł - 1,2103 zł

Zapasy magazynowe
143 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 6.3 mm PVC Czarny

10104224

Przedział cen netto
0,4202 zł - 0,1715 zł

Zapasy magazynowe
9243 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 36.0 mm 32.0 mm PVC Czarny

10323595

Przedział cen netto
5,3128 zł - 5,3128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 44.0 mm 33.0 mm PVC Czarny

10323632

Przedział cen netto
10,9046 zł - 10,9046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 60.0 mm 38.0 mm PVC Czarny

10323670

Przedział cen netto
13,3031 zł - 13,3031 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 90.0 mm 40.0 mm PVC Czarny

10323717

Przedział cen netto
19,0761 zł - 19,0761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 10.0 mm 5.0 mm PVC Biały

10403907

Przedział cen netto
1,523 zł - 0,6228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 13.0 mm 8.0 mm PVC Biały

10403945

Przedział cen netto
1,8825 zł - 1,8825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 17.0 mm 12.0 mm PVC Biały

10403976

Przedział cen netto
2,3705 zł - 2,3705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 20.0 mm 16.0 mm PVC Biały

10404010

Przedział cen netto
3,1793 zł - 3,1793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 24.0 mm 20.0 mm PVC Biały

10404058

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 30.0 mm 25.0 mm PVC Biały

10404096

Przedział cen netto
10,04 zł - 10,04 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 34.0 mm 30.0 mm PVC Biały

10404133

Przedział cen netto
12,6058 zł - 12,6058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 40.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10404171

Przedział cen netto
13,5819 zł - 13,5819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tapered Ferrule 18.0 mm (DIA) PVC White

10236024


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 4.0 mm PVC Biały

10336410

Przedział cen netto
0,2893 zł - 0,1181 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 35.0 mm PVC Biały

10336434

Przedział cen netto
5,6712 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 6.3 mm PVC Biały

10336366

Przedział cen netto
0,4372 zł - 0,1784 zł

Zapasy magazynowe
99 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000