Menu Search

Nasadki okrągłe - stożkowe

Na stanie

Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

Grupa SR: SR1520, SRF0071, SRF0069

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H d h Kup
0,6986 zł - 1,7116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
24.0 mm
0,1729 zł - 0,4236 zł 4500 Na stanie
35.0 mm
38.0 mm
  • z 5
Tulejka stożkowa 20.0 mm PVC Biały

10336359

Przedział cen netto
1,7116 zł - 0,6986 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000
Tulejka stożkowa 5.0 mm PVC Biały

10336441

Przedział cen netto
0,4236 zł - 0,1729 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Kod towaru
    3923509000