Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Materiał: PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1180
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | H | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
17,4306 zł - 17,4306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
52,3199 zł - 52,3199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
12,8289 zł - 12,8289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
6,8467 zł - 6,8467 zł | 135 Na stanie |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
26,3272 zł - 26,3272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
85,0617 zł - 208,4011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
10288061 | 16,2175 zł - 16,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
37,0367 zł - 37,0367 zł | 182 Na stanie |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
32,1003 zł - 78,6458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
4,7411 zł - 4,7411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10287927 | 4,267 zł - 4,267 zł | 190 Na stanie |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
7,9483 zł - 7,9483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
38,0407 zł - 38,0407 zł | 7 Na stanie |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
142,6526 zł - 349,4989 zł | 26 Na stanie |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
18,7554 zł - 18,7554 zł | 36 Na stanie |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
10,8906 zł - 10,8906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
42,4471 zł - 42,4471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
39,5048 zł - 39,5048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
26,6201 zł - 26,6201 zł | 180 Na stanie |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.