10069790
10220
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,9395 zł |
2500 - 4999 | 0,5368 zł |
5000 + | 0,3834 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
FD | 12.3 mm |
---|---|
FD | 0.484 in |
d | 10.3 mm |
d | 0.406 in |
d1 | 6.5 mm |
d1 | 0.256 in |
d2 | 8.0 mm |
d2 | 0.315 in |
h | 31.0 mm |
h | 1.22 in |
H | 31.0 mm |
H | 1.22 in |
Z kołnierzem | Nie |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Typ | 2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.