Menu Search

Nasadka uniwersalna 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturalny

Nasadki uniwersalne charakteryzują się wyjątkową konstrukcją żebrową, dzięki czemu każda nasadka pasuje do zakresu średnic.
Numer produktu Essentra:

10348000

Numer produktu produkcyjny:

1461647

13858 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3528 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

176,40 zł

500 x 0,3528 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 10.0 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Z kołnierzem Yes
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Produkt 1461647 zastępuje:

Nasadka uniwersalna 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturalny LDPE
Numer produktu Essentra: 10547700
Numer produktu produkcyjny: 466964

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt