10348079
1461654
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,3591 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
FD | 31.0 mm |
---|---|
FD | 1.22 in |
d | 29.0 mm |
d | 1.142 in |
d1 | 24.0 mm |
d1 | 0.945 in |
d2 | 26.0 mm |
d2 | 1.024 in |
h | 28.5 mm |
h | 1.122 in |
H | 30.0 mm |
H | 1.181 in |
Z kołnierzem | Yes |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Typ | 1 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.