Menu Search

Nasadka z kołnierzem 4.4 mm 12.7 mm TPR Czarny

Nasadki z kołnierzem służą do osłaniania i zabezpieczania standardowych oraz pozbawionych O-ringa gwintów rur, przewodów i prętów. Łatwo się je instaluje sprzętem zautomatyzowanym i ręcznie. Są używane na przykład w branży motoryzacyjnej czy inżynieryjnej. Kolor czarny, wykonanie z TPR. Wytrzymują temperaturę do 95°C.
Numer produktu Essentra:

10090206

Numer produktu produkcyjny:

15175

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,878 zł
5000 - 9999 0,5017 zł
10000 + 0,3583 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

878,00 zł

1000 x 0,878 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Guma termoplastyczna
Kolor Czarny
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt