Menu Search

Nasadka z kołnierzem 11.1 mm 23.8 mm TPR Czarny

Nasadki z kołnierzem służą do osłaniania i zabezpieczania standardowych oraz pozbawionych O-ringa gwintów rur, przewodów i prętów. Łatwo się je instaluje sprzętem zautomatyzowanym i ręcznie. Są używane na przykład w branży motoryzacyjnej czy inżynieryjnej. Kolor czarny, wykonanie z TPR. Wytrzymują temperaturę do 95°C.
Numer produktu Essentra:

10090237

Numer produktu produkcyjny:

15179

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 1999 1,3699 zł
2000 - 2999 0,7828 zł
3000 + 0,5591 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 3000

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

410,97 zł

300 x 1,3699 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Guma termoplastyczna
Kolor Czarny
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt