Menu Search

Nasadka z kołnierzem 11.9 mm 28.6 mm TPR Czarny

Nasadki z kołnierzem służą do osłaniania i zabezpieczania standardowych oraz pozbawionych O-ringa gwintów rur, przewodów i prętów. Łatwo się je instaluje sprzętem zautomatyzowanym i ręcznie. Są używane na przykład w branży motoryzacyjnej czy inżynieryjnej. Kolor czarny, wykonanie z TPR. Wytrzymują temperaturę do 95°C.
Numer produktu Essentra:

10090244

Numer produktu produkcyjny:

15180

7515 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
400 - 1999 1,7355 zł
2000 - 3999 0,9917 zł
4000 + 0,7083 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4000

Zamów wielokrotność 400

Wartość netto:

694,20 zł

400 x 1,7355 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Guma termoplastyczna
Kolor Czarny
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt