Menu Search

Nasadka z kołnierzem 7.0 mm 10.8 mm TPE Żółty

Nasadki z kołnierzem służą do osłaniania i zabezpieczania standardowych i pozbawionych O-ringa gwintów rur, przewodów i prętów. Łatwo się je instaluje sprzętem zautomatyzowanym i ręcznie. Są używane na przykład w branży motoryzacyjnej, wytwórczej czy inżynieryjnej. Kolor żółty, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

20571733

Numer produktu produkcyjny:

20571733

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,1744 zł
5000 - 24999 0,1246 zł
25000 + 0,1121 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

87,20 zł

500 x 0,1744 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 10.8 mm
d1 7.0 mm
H 10.0 mm
h1 2.0 mm
Pełny materiał Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Kolor Żółty
Typ 3
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt