Menu Search

Nasadka z kołnierzem 11.0 mm 14.5 mm TPE Żółty

Nasadki z kołnierzem służą do osłaniania i zabezpieczania standardowych i pozbawionych O-ringa gwintów rur, przewodów i prętów. Łatwo się je instaluje sprzętem zautomatyzowanym i ręcznie. Są używane na przykład w branży motoryzacyjnej, wytwórczej czy inżynieryjnej. Kolor żółty, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

20571788

Numer produktu produkcyjny:

20571788

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,2165 zł
5000 - 24999 0,1546 zł
25000 + 0,1391 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

108,25 zł

500 x 0,2165 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 14.5 mm
d1 11.0 mm
H 15.0 mm
h1 1.9 mm
Pełny materiał Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Kolor Żółty
Typ 3
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt