Menu Search

Nasadka z kołnierzem 27.0 mm 31.0 mm TPE Żółty

Nasadki z kołnierzem służą do osłaniania i zabezpieczania standardowych i pozbawionych O-ringa gwintów rur, przewodów i prętów. Łatwo się je instaluje sprzętem zautomatyzowanym i ręcznie. Są używane na przykład w branży motoryzacyjnej, wytwórczej czy inżynieryjnej. Kolor żółty, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

20571962

Numer produktu produkcyjny:

20571962

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,7123 zł
1000 - 4999 0,5088 zł
5000 + 0,4579 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

71,23 zł

100 x 0,7123 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 31.0 mm
d1 27.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Pełny materiał Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Kolor Żółty
Typ 3
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt