Menu Search

Nasadka z kołnierzem 40.0 mm 43.4 mm TPE Żółty

Nasadki z kołnierzem służą do osłaniania i zabezpieczania standardowych i pozbawionych O-ringa gwintów rur, przewodów i prętów. Łatwo się je instaluje sprzętem zautomatyzowanym i ręcznie. Są używane na przykład w branży motoryzacyjnej, wytwórczej czy inżynieryjnej. Kolor żółty, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

20572020

Numer produktu produkcyjny:

20572020

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 499 1,2143 zł
500 - 2499 0,8673 zł
2500 + 0,7806 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

60,72 zł

50 x 1,2143 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 43.4 mm
d1 40.0 mm
H 28.0 mm
h1 2.0 mm
Pełny materiał Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Kolor Żółty
Typ 3
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt