Menu Search

Nasadka z kołnierzem 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturalny

Nasadki z kołnierzem służą do osłaniania i zabezpieczania standardowych oraz pozbawionych O-ringa gwintów rur, przewodów i prętów. Łatwo się je instaluje sprzętem zautomatyzowanym i ręcznie. Są używane na przykład w branży motoryzacyjnej, wytwórczej czy inżynieryjnej. Kolor naturalny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10154205

Numer produktu produkcyjny:

ECS-1250

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
800 + 1,1267 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 800

Zamów wielokrotność 800

Wartość netto:

901,36 zł

800 x 1,1267 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Naturalny
Typ 3
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt