Menu Search

Nasadka z kołnierzem 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturalny

Nasadki z kołnierzem służą do osłaniania i zabezpieczania standardowych oraz pozbawionych O-ringa gwintów rur, przewodów i prętów. Łatwo się je instaluje sprzętem zautomatyzowanym i ręcznie. Są używane na przykład w branży motoryzacyjnej, wytwórczej czy inżynieryjnej. Kolor naturalny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10154212

Numer produktu produkcyjny:

ECS-1500

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
600 + 1,2452 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 600

Zamów wielokrotność 600

Wartość netto:

747,12 zł

600 x 1,2452 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Naturalny
Typ 3
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt