Menu Search

Nasadka z uchwytem 17.4 mm 25.0 mm PVC Czerwony

Ta czerwona nasadka z uchwytem została wykonana z PVC o twardości 60 shore, dzięki czemu jest nieco bardziej miękka niż wersja w kolorze czarnym. Idealnie nadaje się do różnych zastosowań ochronnych. Uchwyt umożliwia mocne pociągnięcie i demontaż ściśle dopasowanego elementu.
Numer produktu Essentra:

10020821

Numer produktu produkcyjny:

PCZF-0174-025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
150 - 749 3,7238 zł
750 - 1499 2,1279 zł
1500 + 1,5199 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1500

Zamów wielokrotność 150

Wartość netto:

558,57 zł

150 x 3,7238 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 17.4 mm
Temperatura maksymalna 200 °C
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polichlorek winylu
Typ 2
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt