Menu Search

Nasadka zabezpieczająca wałki napędowe 65.0 mm (DIA) Żółty

Nasadka zabezpieczająca na wałki napędowe wykonana z żółtego LDPE chroni wałki napędowe ANSI, SAE 65,0 mm i współpracujące z nimi łożyska przed olejem i środkami chemicznymi. Na wałki zgodne z DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
Numer produktu Essentra:

10262719

Numer produktu produkcyjny:

467024

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
15 - 44 19,781 zł
45 - 74 11,3034 zł
75 + 8,0738 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Żółty
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Rodzaj montażu Montaż wciskany
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt