Menu Search

Wózek bez kołnierza 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

Nierdzewne otwarte wózki liniowe z tulejami kulkowymi to precyzyjne łożyska liniowe zapewniające charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw. Pozbawiona kołnierza konstrukcja ułatwia instalację w już istniejących układach. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w tuleję liniową ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20263423

Numer produktu produkcyjny:

20263423

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 287,0948 zł
10 - 19 258,3853 zł
20 - 49 244,0524 zł
50 + 229,676 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

287,09 zł

1 x 287,0948 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 63.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Waga g 450.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt