20263430
20263430
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 312,8418 zł |
10 - 19 | 281,562 zł |
20 - 49 | 265,9221 zł |
50 + | 250,282 zł |
d1 tol H6 | 20.0 |
---|---|
l1 | 50.0 |
d2 | M6x12 |
h1 | 39.0 |
h2 | 32.0 |
h3 ±005 | 55.0 |
h4 | 11.0 |
l2 ±02 | 35.0 |
w1 | 48.0 |
w2 ±02 | 35.0 |
w3 | 24.0 |
α | 60° |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Waga g | 200.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.