Menu Search

Wózek bez kołnierza 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

Nierdzewne otwarte wózki liniowe z tulejami kulkowymi to precyzyjne łożyska liniowe zapewniające charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw. Pozbawiona kołnierza konstrukcja ułatwia instalację w już istniejących układach. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Zostały wykonane z aluminium i wyposażone w tuleję liniową ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20263690

Numer produktu produkcyjny:

20263690

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 286,0057 zł
10 - 19 257,4269 zł
20 - 49 243,0939 zł
50 + 228,805 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

286,01 zł

1 x 286,0057 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Waga g 200.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt