20263713
20263713
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 370,3915 zł |
10 - 19 | 333,361 zł |
20 - 49 | 314,8458 zł |
50 + | 296,331 zł |
d1 tol H6 | 25.0 |
---|---|
l1 | 65.0 |
d2 | M6x12 |
h1 | 47.0 |
h2 | 36.0 |
h3 ±005 | 63.0 |
h4 | 14.0 |
l2 ±02 | 40.0 |
w1 | 60.0 |
w2 ±02 | 40.0 |
w3 | 30.0 |
α | 50° |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Waga g | 450.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.