Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M5 30.0 Stal nierdzewna 303

Niewypadające pokrętło płaskie z niskim łbem. Konstrukcja łącząca właściwości chwytne pokręteł płaskich z siłą trzymania śrub niewypadających. Zapewnia bezpieczne rozwiązanie mocujące, które zapobiega uszkodzeniom, kosztom oraz opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Można stosować w gwintowanych i niegwintowanych otworach w panelach.
Numer produktu Essentra:

20139087

Numer produktu produkcyjny:

20139087

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 16,05 zł
100 - 249 14,45 zł
250 - 749 12,84 zł
750 + 11,24 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

16,05 zł

1 x 16,05 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 30.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt