Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M3 14.0 Stal nierdzewna 316

Pokrętło płaskie uwięzione z łbem niskim. Konstrukcja, która łączy możliwość dokręcenia palcami z zabezpieczeniem przed wypadaniem charakterystycznym dla śrub uwięzionych. Gwarantuje pewne mocowanie, które zapobiega uszkodzeniom oraz kosztownym opóźnieniom wynikającym z wypadnięcia lub poluzowania śrub. Pasuje do gwintowanych i niegwintowanych otworów w panelach.
Numer produktu Essentra:

20181499

Numer produktu produkcyjny:

20181499

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 14,7964 zł
100 - 249 13,3167 zł
250 - 749 11,8371 zł
750 + 10,3575 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,80 zł

1 x 14,7964 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 14.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt