Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M6 20.0 Stal nierdzewna 316

Pokrętło płaskie uwięzione z łbem niskim. Konstrukcja, która łączy możliwość dokręcenia palcami z zabezpieczeniem przed wypadaniem charakterystycznym dla śrub uwięzionych. Gwarantuje pewne mocowanie, które zapobiega uszkodzeniom oraz kosztownym opóźnieniom wynikającym z wypadnięcia lub poluzowania śrub. Pasuje do gwintowanych i niegwintowanych otworów w panelach.
Numer produktu Essentra:

20181727

Numer produktu produkcyjny:

20181727

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 20,5593 zł
100 - 249 18,5033 zł
250 - 749 16,4474 zł
750 + 14,3914 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,56 zł

1 x 20,5593 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 20.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt