Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M3.5 16.0 Czerniona stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z niskim łbem. Zapewnia bezpieczne mocowanie, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20184544

Numer produktu produkcyjny:

20184544

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 13,7061 zł
100 - 249 12,3355 zł
250 - 749 10,9649 zł
750 + 9,5943 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,71 zł

1 x 13,7061 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 8.0
d4 min 3.8
l1 025 16.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt