Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M3 10.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z niskim łbem. Zapewnia bezpieczne mocowanie, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20184773

Numer produktu produkcyjny:

20184773

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 14,3292 zł
100 - 249 12,8962 zł
250 - 749 11,4633 zł
750 + 10,0304 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,33 zł

1 x 14,3292 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 10.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt