Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M6 12.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z niskim łbem. Zapewnia bezpieczne mocowanie, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20185008

Numer produktu produkcyjny:

20185008

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 18,846 zł
100 - 249 16,9614 zł
250 - 749 15,0768 zł
750 + 13,1921 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,85 zł

1 x 18,846 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 12.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt