Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M8 30.0 Czerniona stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z niskim łbem. Zapewnia bezpieczne mocowanie, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20190095

Numer produktu produkcyjny:

20190095

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 21,5872 zł
100 - 249 19,4285 zł
250 - 749 17,2698 zł
750 + 15,1111 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

21,59 zł

1 x 21,5872 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 30.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt