Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M5 30.0 Stal nierdzewna 316

Pokrętło płaskie uwięzione z długim łbem. Konstrukcja, która łączy możliwość dokręcenia palcami z zabezpieczeniem przed wypadaniem charakterystycznym dla śrub uwięzionych. Gwarantuje pewne mocowanie, które zapobiega uszkodzeniom oraz kosztownym opóźnieniom wynikającym z wypadnięcia lub poluzowania śrub. Pasuje do gwintowanych i niegwintowanych otworów w panelach.
Numer produktu Essentra:

20181352

Numer produktu produkcyjny:

20181352

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 19,0017 zł
100 - 249 17,1016 zł
250 - 749 15,2013 zł
750 + 13,3012 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,00 zł

1 x 19,0017 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 6.0
d4 min 5.5
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 12.0
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt