Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M3 16.0 Czerniona stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z długim łbem. Zapewnia bezpieczne rozwiązanie mocujące, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20183752

Numer produktu produkcyjny:

20183752

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 14,7964 zł
100 - 249 13,3167 zł
250 - 749 11,8371 zł
750 + 10,3575 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,80 zł

1 x 14,7964 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 10.0
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt