Menu Search

Pokrętło płaskie uwięzione M5 50.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z długim łbem. Zapewnia bezpieczne rozwiązanie mocujące, które zapobiega uszkodzeniom i kosztownym opóźnieniom spowodowanym przez zgubione lub poluzowane śruby. Mogą być stosowane w gwintowanych i niegwintowanych otworach paneli. Czernione wykończenie. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20184377

Numer produktu produkcyjny:

20184377

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 21,0265 zł
100 - 249 18,9238 zł
250 - 749 16,8212 zł
750 + 14,7185 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

21,03 zł

1 x 21,0265 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 6.0
d4 min 5.5
l1 025 50.0
l2 025 25.0
h1 12.0
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt