Menu Search

Wspornik krawędziowy 12.7 mm Mocowanie – zacisk 1.2 mm

Rivet Edge Holding Support is available in Natural Nylon 6/6 UL-94 V-2 and comes in a 1000 pack.
Numer produktu Essentra:

10165966

Numer produktu produkcyjny:

REHCBS-8-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 6,3447 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

6 344,70 zł

1000 x 6,3447 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – zacisk
Średnica otworu A 4.0 mm
Wysokość główki blokującej A 5.1 mm
Zakres A grubości panelu 2.0 - 1.8 mm
Zakres B grubości panelu 1.2 - 2.7 mm
Długość dystansu 12.7 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Średnica otworu B 4.8 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt