10027561
SRLAHS-10-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,3163 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – otwór |
Średnica otworu A | 4.8 mm |
Średnica otworu A | 0.189 in |
Wysokość główki blokującej A | 5.6 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.22 in |
Zakres A grubości panelu | 0.8 - 2.0 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.031 - 0.079 in |
Zakres B grubości panelu | 2.7 - 3.7 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.106 - 0.146 in |
Długość dystansu | 15.9 mm |
Długość dystansu | 0.626 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Średnica otworu B | 4.1 mm |
Średnica otworu B | 0.161 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.