Menu Search

Wspornik zatrzaskowy 25.4 mm PA

Ten wspornik blokujący do płytek drukowanych mocuje się do panelu nitem zatrzaskowym z naszego asortymentu (SR). Element wykonano z materiału klasy UL94-V-0.
Numer produktu Essentra:

10027660

Numer produktu produkcyjny:

SRLCBS-16-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9217 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

921,70 zł

1000 x 0,9217 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – otwór
Średnica otworu A 4.0 mm
Wysokość główki blokującej A 10.2 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.7 - 8.7 mm
Długość dystansu 25.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Średnica otworu B 4.1 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt