Menu Search

Wspornik zatrzaskowy 11.1 mm PA

Rozpórkowy wspornik płytek drukowanych ma żebrowany korpus oraz gwintowaną część górną gotową do montażu. Na spodzie znajduje się otwór na nit zatrzaskowy doskonale pasujący do naszych nitów zatrzaskowych SR. Artykuł wykonano z materiału klasy UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10027820

Numer produktu produkcyjny:

SRSCBS-7-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,944 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

944,00 zł

1000 x 0,944 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – gwint męski
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – otwór
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.7 - 2.7 mm
Długość dystansu 11.1 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Średnica otworu B 4.1 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt