10027721
SRSCBS-M3-7-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,944 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – gwint męski |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – otwór |
Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
Zakres B grubości panelu | 1.5 - 2.7 mm |
Zakres B grubości panelu | 0.059 - 0.106 in |
Długość dystansu | 11.1 mm |
Długość dystansu | 0.437 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Średnica otworu B | 4.1 mm |
Średnica otworu B | 0.161 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.