Menu Search

Nit do radiatora 3.0 mm Nylon, stal Naturalny

Nit ze sprężynką umożliwia mocowanie radiatora do chipa procesora na płytce PCB. Sprężyna zapewnia stały nacisk na radiator do momentu termicznego utwardzenia kleju
Numer produktu Essentra:

10010693

Numer produktu produkcyjny:

HSR-1

600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1978 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 197,80 zł

1000 x 1,1978 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 16.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Średnica łba 5.0 mm
Rozmiar otworu 3.0 mm
Grubość panelu 8.0 mm
Min. średnica otworu nieruchomej płyty 3.2 mm
Maks. średnica otworu nieruchomej płyty 4.0 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6; stal
Materiał sprężyny Stal
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Kształt główki nitu Płaski
Rodzaj nitu Radiator
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt