Menu Search

N/A Biały 2.5 mm 3.5 mm (PT)

Te nity zatrzaskowe z możliwością zwalniania wykonano z nylonu. Idealnie nadają się do stosowania w elementach wymagających regularnej konserwacji.
Numer produktu Essentra:

10306512

Numer produktu produkcyjny:

552055

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 21,3212 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

21 321,20 zł

1000 x 21,3212 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 5.0 mm
Średnica łba 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 8.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 2.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.5 - 3.5 mm
Średnica główki trzpienia 12.0 mm
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Okrągłe
Kolor Biały
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt