10173800
SRT-3035B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,301 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 3.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.138 in |
Średnica łba | 10 mm |
Średnica łba | 0.394 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 8.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.315 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.1 - 3.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.122 - 0.126 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.0 - 2.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.039 - 0.079 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 115 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 239 °F |
Średnica główki trzpienia | 10.0 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.394 in |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Gałka |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |