10173817
SRT-3035W
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,301 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 3.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.138 in |
Średnica łba | 10.0 mm |
Średnica łba | 0.394 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 8.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.315 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.0 - 2.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.039 - 0.079 in |
Średnica główki trzpienia | 10.0 mm |
Średnica główki trzpienia | 0.394 in |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Gałka |
Kolor | Biały |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.