Menu Search

Nit rozprężny 3.7 mm 3.8 mm 5.2 mm Nylon Czarny

Te nity zatrzaskowe z możliwością zwalniania wykonano z nylonu. Idealnie nadają się do stosowania w elementach wymagających regularnej konserwacji.
Numer produktu Essentra:

10173831

Numer produktu produkcyjny:

SRT-3570B

700 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,3902 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 390,20 zł

1000 x 1,3902 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 7.0 mm
Średnica łba 10 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 8.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.6 - 3.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.8 - 5.2 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 115 °C
Średnica główki trzpienia 10.0 mm
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Gałka
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt