10338025
1283996
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8506 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pasujący zakres grubości paneli | 3.5 - 6.0 mm |
---|---|
Pasujący zakres grubości paneli | 0.138 - 0.236 in |
Średnica pasującego otworu | 4.1 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.161 in |
Długość kotwy | 9.6 mm |
Długość kotwy | 0.378 in |
Średnica łba | 8.0 mm |
Średnica łba | 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.071 in |
Rodzaj nitu | Nit zrywalny |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Szary |
Materiał | Nylon; PC |
Pełny materiał | Nylon 6, poliwęglan |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.