Menu Search

Nit nieprzelotowy 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Szary

Nity jednostronne są przydatne, gdy do zespołu można uzyskać dostęp tylko z jednej strony. Wykonane są z szarego poliwęglanu i nylonu, dzięki czemu zapewniają mocne, lekkie połączenie oraz dobrą izolację termiczną i elektryczną.
Numer produktu Essentra:

10338063

Numer produktu produkcyjny:

1284000

2753 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,0235 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

511,75 zł

500 x 1,0235 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 4.5 mm
Średnica pasującego otworu 4.9 mm
Długość kotwy 8.0 mm
Średnica łba 9.6 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Rodzaj nitu Nit zrywalny
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Szary
Materiał Nylon; PC
Pełny materiał Nylon 6, poliwęglan

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt