10338087
1284003
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,0416 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pasujący zakres grubości paneli | 7.5 - 10.5 mm |
---|---|
Pasujący zakres grubości paneli | 0.295 - 0.413 in |
Średnica pasującego otworu | 4.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.193 in |
Długość kotwy | 14.4 mm |
Długość kotwy | 0.567 in |
Średnica łba | 9.6 mm |
Średnica łba | 0.378 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
Rodzaj nitu | Nit zrywalny |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Szary |
Materiał | Nylon; PC |
Pełny materiał | Nylon 6, poliwęglan |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.